X

Avis

Vous passez à un site traduit au contenu limité, comprenant :

Pages de produits

Les modèles de produit, SKU, caractéristiques techniques et dessins CAO sont uniquement disponibles en anglais.

Outils de sélection

La sélection de produits et les outils de configuration sont seulement disponibles en anglais pour l’instant.

Dessins CAO

Les catalogues, manuels, brochures, fiches de produit et la documentation spécialisée sont limités.

OK Annuler

RexHiPro

Une excellente option pour travailler dans les ports ou sur les quais. Principalement utilisée dans les équipements de levage industriels extérieurs. La chaîne à mailles jointives RexHiPro Extreme Performance est résistante à la corrosion, avec des capacités de charge élevées. 

Caractéristiques et avantages

  • Protection exceptionnelle contre la corrosion
  • Longue durée de service
  • Haute capacité de charge
  • Sans chrome VI

Détails du produit

  • Enrobage anticorrosion sur tous les composants de chaîne
  • Résistance à la rupture et à la fatigue, comme pour les chaînes RexPro
  • Dimensions conformes aux normes DIN, ANSI et ISO
  • Pas de fragilisation par l’hydrogène liée au process
  • Pas de pignon séparé requis
  • Températures opératoires de 250 °C maximum possibles avec des lubrifiants hautes températures
  • Ne contient pas de chrome VI : conforme à la Directive 2011/65/EC, RoHS et à la Directive 2000/53/EC 

Documentation

RexHiPro Leaf Chain

ECE5-014_A4

Fiche de produit | Anglais | 380 KB